??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC M414-0000-2A-003-VX8434-010
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Провода с разъемами
Спецификация
BALLUFF BCC M414-0000-2A-003-VX8434-010
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC0L49
TC
Название продукта
BCC M414-0000-2A-003-VX8434-010
PX
Тех. чертеж
44210_02
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PVC gray, 1 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код